Конусный кабельный ввод с резьбой PG, с кольцом с выемкой

Артикул, номер 2082527 | EAN 4012195187639

Описание продукта
Описание продукта
Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с соединительной резьбой Pg в соответствии с DIN 40430. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.
Уплотнительное кольцо из NR/SBR.
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С уплотнительным кольцом с выемкой.
* Цены согласно котировке DEL.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 44
  • Степень защиты IP 65
  • Резьба Pg
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP54
Вид резьбы PG
Вид уплотнения Отрезное уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Диапазон плотности D макс. 13,5 mm
Диапазон плотности D мин. 7,5 mm
Длина резьбы 6,5 mm
Для взрывоопасной зоны без
защита от прогибания нет
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал латунный
Не содержит галогенов нет
Поверхность Никелированный
Размер PG13,5
Размер под ключ 1 22 mm
Размер под ключ 2 20 mm
Резьба Pg 13,5
С контргайкой нет
Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет

Размеры

Размер L макс. 18 mm
Размер L1 мм 6,5 mm
Размер E 24,4 mm
Размер L2 12,5 mm
Размер L 18 mm
Размер L3 3 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0991 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0991 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
162 MS PG11 Pg 11 2082500
50 Штук
162 MS PG 9 Pg 9 2082519
50 Штук
162 MS PG13.5 Pg 13,5 2082527
50 Штук
162 MS PG16 Pg 16 2082543
25 Штук
162 MS PG21 Pg 21 2082578
25 Штук
162 MS PG29 Pg 29 2082594
10 Штук
162 MS PG36 Pg 36 2082616
10 Штук
162 MS PG 7 Pg 7 2082620
50 Штук
162 MS PG42 Pg 42 2082624
5 Штук
162 MS PG48 Pg 48 2082632
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка, резьба PG Контргайка, резьба PG 169 MS PG13.5 2091135
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 162 MS PG13.5 / 2082527 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 162 MS PG13.5 / 2082527 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 162 MS PG13.5 / 2082527 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 162 MS PG13.5 / 2082527 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 162 MS PG13.5 / 2082527 , 0.13MB , pdf

162 MS PG13.5 / 2082527
Загрузить