- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с соединительной резьбой Pg в соответствии с DIN 40430. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.
Уплотнительное кольцо из NR/SBR.
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С уплотнительным кольцом с выемкой.
* Цены согласно котировке DEL.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP65 Вид резьбы PG Вид уплотнения Отрезное уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Диапазон плотности D макс. 20,5 mm Диапазон плотности D мин. 10 mm Для взрывоопасной зоны без защита от прогибания нет Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал латунный Не содержит галогенов нет Поверхность Никелированный Размер PG21 Размер под ключ 1 30 mm Размер под ключ 2 28 mm Резьба Pg 21 С контргайкой нет Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Размеры
Размер L макс. 22 mm Размер L1 мм 7 mm Размер E 33,5 mm Размер L2 15 mm Размер L 22 mm Размер L3 3,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1264 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1264 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 162 MS PG21 / 2082578 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС 162 MS PG21 / 2082578 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 162 MS PG21 / 2082578 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 162 MS PG21 / 2082578 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 162 MS PG21 / 2082578 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Контргайка, резьба PG