- Описание продукта
-
Описание продуктаВоздухонепроницаемая монтажная коробка для вывода из полой стены и для монтажа настенных светильников или громкоговорителей. С крышкой.
• 1 ввод для проводов NYM 3 х 2,5 мм² или 5 х 1,5 мм²
• 1 ввод для проводов NYM 3 х 1,5 мм²
Протестировано в соответствии со стандартами DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 и DIN 49073-1.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид прохода через корпус Вводная мембрана воздухонепроницаемая да Диаметр 38 mm Диаметр фрезерного отверстия 35 mm Количество вводов 2 Крепление крышки защелкиваемый Крепление устройств Болты Крышка белый Линейные вводы 3 x 1,5 мм² 1 Линейные вводы 3 x 2,5 мм² / 5 x 1,5 мм² 1 Материал Полипропилен / термопластичный эластомер Не содержит галогенов да Номинальное сечение макс. 1,5 mm² Номинальное сечение мин. 1,5 mm² Подходит для пластин толщиной макс. 40 mm Подходит для пластин толщиной мин. 5 mm Размер Ø38, H45 Расчетное напряжение 400 V С винтами нет Серия продукции Серия WIN Со скобами нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Способ ввода Провода NYM и трубы Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 850 °C Ударопрочность нет Форма круглой формы Цвет оранжевый/серый Размеры
Высота 45 mm Длина 38 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0367 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0367 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация HG 45-WA-LD / 2003832 , 0.17MB , pdfФлайер Hohlwanddosen , 0.55MB , pdfДекларация соответствия ЕС HG 45-WA-LD / 2003832 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия HG 45-WA-LD / 2003832 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия HG 45-WA-LD / 2003832 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval HG 45-WA-LD , 0.26MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, HW cavity wall boxes , 8.26MB , pdf
Казахстан - Русский