Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 2003768 / Сигнальная крышка монтажной коробки для вывода из стены UP

Красная сигнальная крышка коробки для подключения настенных светильников

Артикул, номер 2003325 | EAN 4012195032595

2003325 / UW ASD
68 mm
32 mm
красный
Описание продукта
Описание продукта
Красные сигнальные крышки защищают внутреннюю часть, головки винтов при нанесении штукатурки. Маркировочная шероховатость поверхности крышки позволяет легко найти коробки после нанесения штукатурки. Красные сигнальные крышки можно использовать многократно.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Крышка
Длина 68 mm
Конструкция крышки для скрытого монтажа и полых стен Сигнальная крышка
Материал Полиэтилен
Не содержит галогенов да
Пломбируемая нет
Размер 60x30
С винтами нет
Форма Прочее
Цвет красный
Ширина 32 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UW ASD 68 mm 32 mm красный 2003325
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UW ASD / 2003325 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

REACH Декларация соответствия UW ASD / 2003325 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UW ASD / 2003325 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта UW ASD / 2003325, 41.69 kB, jpg

UW ASD / 2003325
Загрузить