Крепежная скоба, для средних нагрузок

Артикул, номер 1017799 | EAN 4012195449539

Описание продукта
Описание продукта
Зажимная скоба с двумя лапками 16 мм
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
В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
Диапазон зажима D макс. 16 mm
Диапазон зажима D мин. 16 mm
для диаметра 16
Исполнение С двумя лапками
Количество кабелей/труб 1
Материал Алюминий
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 16 mm
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 1 mm
Размер 16mm
Размер отверстий 4,5 x 6
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Высота 14,5 mm
Длина 44 mm
Размер Н 14,5 mm
Размер B 32 mm
Размер b 12 mm
Размер D 16 mm
Размер е 6 mm
Размер A 44 mm
Размер d 4,5 mm
Размер t 1 mm
Ширина 12 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0371 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0371 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
605 16 ALU 16 1017799
100 Штук
605 20 ALU 20 1017837
100 Штук
605 25 ALU 25 1017861
100 Штук
605 32 ALU 32 1017926
100 Штук
605 40 ALU 40 1017950
50 Штук
605 50 ALU 50 1017980
25 Штук
605 63 ALU 63 1017997
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 605 16 ALU / 1017799 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 605 16 ALU / 1017799 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 605 16 ALU / 1017799 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 605 16 ALU / 1017799 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 605 16 ALU / 1017799 , 0.13MB , pdf

605 16 ALU / 1017799
Загрузить