- Описание продукта
-
Описание продуктаЗажимная скоба с двумя лапками 32 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Диапазон зажима D макс. 32 mm Диапазон зажима D мин. 32 mm для диаметра 32 Исполнение С двумя лапками Количество кабелей/труб 1 Материал Алюминий Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 32 mm Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 1 mm Размер 32mm Размер отверстий 4,5 x 6 Расстояние до стены нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Высота 29 mm Длина 95 mm Размер Н 29 mm Размер B 71 mm Размер b 25 mm Размер D 32 mm Размер е 6 mm Размер A 95 mm Размер d 4,5 mm Размер t 1 mm Ширина 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0724 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0724 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 605 32 ALU / 1017926 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 605 32 ALU / 1017926 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 605 32 ALU / 1017926 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 605 32 ALU / 1017926 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 605 32 ALU / 1017926 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский