- Описание продукта
-
Описание продуктаЗажимная скоба с двумя лапками 63 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Диапазон зажима D макс. 63 mm Диапазон зажима D мин. 63 mm для диаметра 63 Исполнение С двумя лапками Количество кабелей/труб 1 Материал Алюминий Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 63 mm Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 1,5 mm Размер 63mm Размер отверстий 5,5 x 7 Расстояние до стены нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Высота 59 mm Длина 120 mm Размер Н 59 mm Размер b 25 mm Размер B 96 mm Размер D 63 mm Размер е 7 mm Размер A 120 mm Размер d 5,5 mm Размер t 1,5 mm Ширина 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1816 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1816 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 605 63 ALU / 1017997 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 605 63 ALU / 1017997 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 605 63 ALU / 1017997 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 605 63 ALU / 1017997 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 605 63 ALU / 1017997 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский