- Описание продукта
-
Описание продуктаКлеммная скоба 2 кабелей 10мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления Резьбовое соединение Диапазон зажима D макс. 10 mm Диапазон зажима D мин. 10 mm Исполнение С двумя лапками Количество кабелей/труб 2 Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 9,6 mm Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Размер 10mm Размер 10 + 10 Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер Н 21 mm Размер B 12 mm Размер C Ø 15 mm Размер A 40,5 mm Размер L 24 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0134 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0134 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2962 2X10 / 2140608 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2962 2X10 / 2140608 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 2962 2X10 / 2140608 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2962 2X10 / 2140608 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский