Крепежная скоба, двойная

Артикул, номер 2140683 | EAN 4012195199939

2
Описание продукта
Описание продукта
Клеммная скоба 2 кабелей 15-16мм
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления Резьбовое соединение
Диапазон зажима D макс. 16 mm
Диапазон зажима D мин. 15 mm
Исполнение С двумя лапками
Количество кабелей/труб 2
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 14,7 mm
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Размер 15-16mm
Размер 15/16 + 15/16
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ нет
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер Н 30 mm
Размер B 15,5 mm
Размер C 20 x 33 mm
Размер A 57,5 mm
Размер L 33 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0312 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0312 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Количество кабелей/труб Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2962 2X10 10 mm 10 mm 2 2140608
100 Штук
2962 2x16 15 mm 16 mm 2 2140683
50 Штук
2962 2x22 18 mm 22 mm 2 2140721
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2962 2x16 / 2140683 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2962 2x16 / 2140683 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 2962 2x16 / 2140683 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2962 2x16 / 2140683 , 0.12MB , pdf

2962 2x16 / 2140683
Загрузить