- Описание продукта
-
Описание продуктаКлеммная скоба 2 кабелей 18-22мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления Резьбовое соединение Диапазон зажима D макс. 22 mm Диапазон зажима D мин. 18 mm Исполнение С двумя лапками Количество кабелей/труб 2 Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 17,8 mm Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Размер 18-22mm Размер 18/22 + 18/22 Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер Н 34 mm Размер B 17 mm Размер C 22 x 38 mm Размер A 67 mm Размер L 38 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0487 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0487 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2962 2x22 / 2140721 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2962 2x22 / 2140721 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 2962 2x22 / 2140721 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2962 2x22 / 2140721 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский