Крепежная скоба с гвоздем ISO

Артикул, номер 2227800 | EAN 4012195218357

10 mm
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Крепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Двойная скоба нет
Длина гвоздя 25 mm
для гвоздя диаметром 2,0x25
для кабеля диаметром 10 mm
Закаленная поверхность да
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Прозрачный нет
Размер 10mm, L25
С гвоздем да
Серия продукции Фиксатор кабеля Nagel-Fix
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Стопор трубы нет
Ударопрочность нет
Форма круглый (для провода круглого сечения)
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер Н 12,7 mm
Размер B 8 mm
Размер L 17,7 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0044 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0044 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина гвоздя для кабеля диаметром для гвоздя диаметром Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2010 25 LGR 25 mm 10 mm 2,0x25 светло-серый; RAL 7035 2227800
100 Штук
2010 35 LGR 35 mm 10 mm 2,0x35 светло-серый; RAL 7035 2227819
100 Штук
2010 45 LGR 45 mm 10 mm 2,0x45 светло-серый; RAL 7035 2227827
100 Штук
2010 35 LGR SO 35 mm 10 mm 2,0x35 светло-серый; RAL 7035 2232830
150 Штук
2010 45 LGR SO 45 mm 10 mm 2,0x45 светло-серый; RAL 7035 2232834
150 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2010 25 LGR / 2227800 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2010 25 LGR / 2227800 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2010 25 LGR / 2227800 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2010 25 LGR / 2227800 , 0.13MB , pdf

2010 25 LGR / 2227800
Загрузить