- Описание продукта
-
Описание продуктаКрепежная скоба с гвоздем ISO, короткая конструкция
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Двойная скоба нет Длина гвоздя 45 mm для гвоздя диаметром 2,0x45 для кабеля диаметром 10 mm Закаленная поверхность да Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Прозрачный нет Размер 10mm, L45 С гвоздем да Серия продукции Фиксатор кабеля Nagel-Fix Соответствует требованиям Директивы ROHS да Стопор трубы нет Ударопрочность нет Форма круглый (для провода круглого сечения) Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер Н 12,7 mm Размер B 8 mm Размер L 17,7 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0059 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0059 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2010 45 LGR / 2227827 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2010 45 LGR / 2227827 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2010 45 LGR / 2227827 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2010 45 LGR / 2227827 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский