- Описание продукта
-
Описание продуктаРазмеры согласно норме Siemens SN 78550 форме А; имеет сильно закругленные края, поэтому особо подходит для тонких проводов.
*Размеры 3 - 10 не предназначены для оборудования автоматического забивания гвоздей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт для диаметра 14 Исполнение С двумя лапками Количество кабелей/труб 1 Материал Сталь Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 14 mm Поверхность гальванически-оцинкованный, стандартный цвет Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 1,5 mm Размер 14mm Размер отверстий 4,3 x 5 Расстояние до стены нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Высота 12 mm Длина 39 mm Размер Н 12 mm Размер b 12 mm Размер B 30 mm Размер D 14 mm Размер е 5 mm Размер A 39 mm Размер d 4,3 mm Размер L 39 mm Размер t 1,5 mm Ширина 12 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0159 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0159 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WN 7855 B 14 / 1044230 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС WN 7855 B 14 / 1044230 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании WN 7855 B 14 / 1044230 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WN 7855 B 14 / 1044230 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WN 7855 B 14 / 1044230 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский