- Описание продукта
-
Описание продуктаРазмеры согласно норме Siemens SN 78550 форме А; имеет сильно закругленные края, поэтому особо подходит для тонких проводов.
*Размеры 3 - 10 не предназначены для оборудования автоматического забивания гвоздей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт для диаметра 5 Исполнение С двумя лапками Количество кабелей/труб 1 Материал Сталь Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 5 mm Поверхность гальванически-оцинкованный, стандартный цвет Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 1 mm Размер 5mm Размер отверстий 3,2 x 4 Расстояние до стены нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Высота 4,5 mm Длина 24 mm Размер Н 4,5 mm Размер b 6 mm Размер B 16 mm Размер D 5 mm Размер е 4 mm Размер A 24 mm Размер d 3,2 mm Размер L 24 mm Размер t 1 mm Ширина 6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0032 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0032 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WN 7855 B 5 / 1044087 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС WN 7855 B 5 / 1044087 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании WN 7855 B 5 / 1044087 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WN 7855 B 5 / 1044087 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия WN 7855 B 5 / 1044087 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский