Крепежная скоба, заводская норма 7855, с двумя лапками

Артикул, номер 1044044 | EAN 4012195029595

Описание продукта
Описание продукта
Размеры согласно норме Siemens SN 78550 форме А; имеет сильно закругленные края, поэтому особо подходит для тонких проводов.

*Размеры 3 - 10 не предназначены для оборудования автоматического забивания гвоздей.
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
В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
для диаметра 3
Исполнение С двумя лапками
Количество кабелей/труб 1
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 3 mm
Поверхность гальванически-оцинкованный, стандартный цвет
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 0,8 mm
Размер 3mm
Размер отверстий 3,2 x 4
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Высота 2,5 mm
Длина 21 mm
Размер Н 2,5 mm
Размер b 6 mm
Размер B 14 mm
Размер D 3 mm
Размер е 4 mm
Размер A 21 mm
Размер d 3,2 mm
Размер L 21 mm
Размер t 0,8 mm
Ширина 6 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0021 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0021 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WN 7855 B 3 3 1044044
100 Штук
WN 7855 B 4 4 1044060
100 Штук
WN 7855 B 4.5 4,5 1044079
100 Штук
WN 7855 B 5 5 1044087
100 Штук
WN 7855 B 6 6 1044109
100 Штук
WN 7855 B 7 7 1044125
100 Штук
WN 7855 B 8 8 1044141
100 Штук
WN 7855 B 9 9 1044176
100 Штук
WN 7855 B 10 10 1044192
100 Штук
WN 7855 B 12 12 1044214
100 Штук
WN 7855 B 14 14 1044230
100 Штук
WN 7855 B 16 16 1044257
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WN 7855 B 3 / 1044044 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WN 7855 B 3 / 1044044 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании WN 7855 B 3 / 1044044 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WN 7855 B 3 / 1044044 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WN 7855 B 3 / 1044044 , 0.13MB , pdf

WN 7855 B 3 / 1044044
Загрузить