Крепежная скоба, заводская норма 7855, с одной лапкой

Артикул, номер 1043021 | EAN 4012195028512

Описание продукта
Описание продукта
Размеры согласно норме Siemens SN 78550 форме А; имеет сильно закругленные края, поэтому особо подходит для тонких проводов. *Размеры 2 - 10 не предназначены для приборов для  забивания болтов и гвоздей.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Соответствует RoHS
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
для диаметра 2,5
Исполнение С одной лапкой
Количество кабелей/труб 1
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 2,5 mm
Поверхность гальванически-оцинкованный, стандартный цвет
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 0,8 mm
Размер 2,5mm
Размер отверстий 3,2
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Высота 2 mm
Длина 5,25 mm
Размер Н 2 mm
Размер b 6 mm
Размер D 2,5 mm
Размер A 3 mm
Размер d 3,2 mm
Размер L 5,25 mm
Размер t 0,8 mm
Ширина 6 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0014 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0014 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WN 7855 A 2 2 1043013
100 Штук
WN 7855 A 2.5 2,5 1043021
100 Штук
WN 7855 A 3 3 1043048
100 Штук
WN 7855 A 4 4 1043064
100 Штук
WN 7855 A 4.5 4,5 1043072
100 Штук
WN 7855 A 5 5 1043080
100 Штук
WN 7855 A 6 6 1043102
100 Штук
WN 7855 A 7 7 1043129
100 Штук
WN 7855 A 8 8 1043145
100 Штук
WN 7855 A 9 9 1043161
100 Штук
WN 7855 A 10 10 1043196
100 Штук
WN 7855 A 12 12 1043226
100 Штук
WN 7855 A 14 14 1043242
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WN 7855 A 2.5 / 1043021 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WN 7855 A 2.5 / 1043021 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании WN 7855 A 2.5 / 1043021 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WN 7855 A 2.5 / 1043021 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WN 7855 A 2.5 / 1043021 , 0.13MB , pdf

WN 7855 A 2.5 / 1043021
Загрузить