- Описание продукта
-
Описание продуктаРазмеры согласно норме Siemens SN 78550 форме А; имеет сильно закругленные края, поэтому особо подходит для тонких проводов. *Размеры 2 - 10 не предназначены для приборов для забивания болтов и гвоздей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт для диаметра 9 Исполнение С одной лапкой Количество кабелей/труб 1 Материал Сталь Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 9 mm Поверхность гальванически-оцинкованный, стандартный цвет Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 1,5 mm Размер 9mm Размер отверстий 3,2 Расстояние до стены нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Высота 8 mm Длина 9 mm Размер Н 8 mm Размер b 8 mm Размер D 9 mm Размер A 4 mm Размер d 3,2 mm Размер L 9 mm Размер t 1 mm Ширина 8 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0045 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0045 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WN 7855 A 9 / 1043161 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС WN 7855 A 9 / 1043161 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании WN 7855 A 9 / 1043161 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WN 7855 A 9 / 1043161 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WN 7855 A 9 / 1043161 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский