Крепежная скоба, заводская норма 7855, с одной лапкой

Артикул, номер 1043145 | EAN 4012195028994

Описание продукта
Описание продукта
Размеры согласно норме Siemens SN 78550 форме А; имеет сильно закругленные края, поэтому особо подходит для тонких проводов. *Размеры 2 - 10 не предназначены для приборов для  забивания болтов и гвоздей.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Соответствует RoHS
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
для диаметра 8
Исполнение С одной лапкой
Количество кабелей/труб 1
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 8 mm
Поверхность гальванически-оцинкованный, стандартный цвет
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 1 mm
Размер 8mm
Размер отверстий 3,2
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Высота 8,5 mm
Длина 19,5 mm
Размер Н 7 mm
Размер b 8 mm
Размер D 8 mm
Размер A 4 mm
Размер d 3,2 mm
Размер L 9,5 mm
Размер t 1 mm
Ширина 8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,004 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,004 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WN 7855 A 2 2 1043013
100 Штук
WN 7855 A 2.5 2,5 1043021
100 Штук
WN 7855 A 3 3 1043048
100 Штук
WN 7855 A 4 4 1043064
100 Штук
WN 7855 A 4.5 4,5 1043072
100 Штук
WN 7855 A 5 5 1043080
100 Штук
WN 7855 A 6 6 1043102
100 Штук
WN 7855 A 7 7 1043129
100 Штук
WN 7855 A 8 8 1043145
100 Штук
WN 7855 A 9 9 1043161
100 Штук
WN 7855 A 10 10 1043196
100 Штук
WN 7855 A 12 12 1043226
100 Штук
WN 7855 A 14 14 1043242
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WN 7855 A 8 / 1043145 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WN 7855 A 8 / 1043145 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании WN 7855 A 8 / 1043145 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WN 7855 A 8 / 1043145 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WN 7855 A 8 / 1043145 , 0.13MB , pdf

WN 7855 A 8 / 1043145
Загрузить