- Описание продукта
-
Описание продуктаКрепежный угол для крепления стоек IS 8 к стене.
Крепежный угол также можно использовать вместе с лотками лестничного типа для больших нагрузок типа SLS 80.
Включает крепёжный болт M12x30.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Крепежный уголок Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции да Подходит для форм профиля I-образный профиль Размер 80x65 Регулируемый нет С аксессуарами для установки винтов да Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет цинковый Размеры
Высота 65 mm Длина 80 mm Ширина 55 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,7587 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7587 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BW 80 55 FT / 6019528 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС BW 80 55 FT / 6019528 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании BW 80 55 FT / 6019528 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия BW 80 55 FT / 6019528 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия BW 80 55 FT / 6019528 , 0.10MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский