Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7027353 / Крестообразное ответвление 110 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 110x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1 mm Размеры
Высота 110 mm Высота 4 in Размер B 200 mm Размер R 50 mm Ширина 8 in Ширина 200 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RK 120 FS / 7004664 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RK 120 FS / 7004664 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RK 120 FS / 7004664 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RK 120 FS / 7004664 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F