Крестообразная секция 60 FT

Артикул, номер 7113110 | EAN 4012196991709

Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Соединитель в комплекте
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1 mm

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Размер B 100 mm
Размер R 50 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RK 610 FT 100 mm 7113110
1 Штук
RK 620 FT 200 mm 7113218
1 Штук
RK 630 FT 300 mm 7113315
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RK 610 FT / 7113110 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RK 610 FT / 7113110 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RK 610 FT / 7113110 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RK 610 FT / 7113110 , 0.13MB , pdf

RK 610 FT / 7113110
Загрузить