Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7027415 / Крестообразное ответвление 60 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 60x300 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 2 in Высота 60 mm Размер B 300 mm Размер R 50 mm Ширина 300 mm Ширина 12 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RK 630 FT / 7113315 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RK 630 FT / 7113315 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RK 630 FT / 7113315 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RK 630 FT / 7113315 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf