Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7027451 / Крестообразное ответвление 110 FT

Крестообразная секция Magic 110 FT

Артикул, номер 7027181 | EAN 4012195928157

Описание продукта
Описание продукта
Крестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKM 110 FT 100 mm 7027181
1 Штук
RKM 115 FT 110 mm 7027183
1 Штук
RKM 120 FT 200 mm 7027185
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKM 110 FT / 7027181 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKM 110 FT / 7027181 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RKM 110 FT / 7027181 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKM 110 FT / 7027181 , 0.12MB , pdf

RKM 110 FT / 7027181
Загрузить