Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7027453 / Крестообразное ответвление 110 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x150 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,25 mm Размеры
Высота 110 mm Размер B 150 mm Ширина 110 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKM 115 FT / 7027183 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RKM 115 FT / 7027183 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RKM 115 FT / 7027183 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKM 115 FT / 7027183 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf