Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7027461 / Крестообразное ответвление 110 FT

Крестообразная секция Magic 110 FT

Артикул, номер 7027191 | EAN 4012195928201

Описание продукта
Описание продукта
Крестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 110 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Высота 110 mm
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x500
Размер B 500 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm
Ширина 500 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKM 110 FT 100 mm 7027181
1 Штук
RKM 115 FT 110 mm 7027183
1 Штук
RKM 120 FT 200 mm 7027185
1 Штук
RKM 130 FT 300 mm 7027187
1 Штук
RKM 140 FT 400 mm 7027189
1 Штук
RKM 150 FT 500 mm 7027191
1 Штук
RKM 160 FT 600 mm 7027193
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKM 150 FT / 7027191 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKM 150 FT / 7027191 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RKM 150 FT / 7027191 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKM 150 FT / 7027191 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RKM 150 FT / 7027191
Загрузить