Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7027301 / Крестообразное ответвление 35 FS

Крестообразная секция Magic 35 FS

Артикул, номер 7027241 | EAN 4012195929161

Описание продукта
Описание продукта
Крестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 35 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Высота 35 mm
Высота 1 in
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 35x100
Размер B 100 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm
Ширина 100 mm
Ширина 4 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKM 310 FS 100 mm 7027241
1 Штук
RKM 320 FS 200 mm 7027243
1 Штук
RKM 330 FS 300 mm 7027245
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKM 310 FS / 7027241 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKM 310 FS / 7027241 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RKM 310 FS / 7027241 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKM 310 FS / 7027241 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RKM 310 FS / 7027241
Загрузить