Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7027331 / Крестообразное ответвление 85 FS

Крестообразная секция Magic 85 FS

Артикул, номер 7027081 | EAN 4012195927761

Описание продукта
Описание продукта
Крестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x100
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm

Размеры

Высота 85 mm
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKM 810 FS 100 mm 7027081
1 Штук
RKM 840 FS 400 mm 7027089
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKM 810 FS / 7027081 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKM 810 FS / 7027081 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RKM 810 FS / 7027081 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKM 810 FS / 7027081 , 0.12MB , pdf

RKM 810 FS / 7027081
Загрузить