Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7027339 / Крестообразное ответвление 85 FS

Крестообразная секция Magic 85 FS

Артикул, номер 7027091 | EAN 4012195927815

Описание продукта
Описание продукта
Крестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Высота 85 mm
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x500
Размер B 500 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm
Ширина 500 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKM 810 FS 100 mm 7027081
1 Штук
RKM 820 FS 200 mm 7027085
1 Штук
RKM 830 FS 300 mm 7027087
1 Штук
RKM 840 FS 400 mm 7027089
1 Штук
RKM 850 FS 500 mm 7027091
1 Штук
RKM 860 FS 600 mm 7027093
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKM 850 FS / 7027091 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKM 850 FS / 7027091 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RKM 850 FS / 7027091 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKM 850 FS / 7027091 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RKM 850 FS / 7027091
Загрузить