Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7027437 / Крестообразное ответвление 85 FT

Крестообразная секция Magic 85 FT

Артикул, номер 7027109 | EAN 4012195927877

Описание продукта
Описание продукта
Крестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Протестировано лабораторией BET по DIN EN 61537
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Высота 85 mm
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x400
Размер B 400 mm
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1,25 mm
Толщина материала пластины дна 1,25 mm
Ширина 400 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKM 810 FT 100 mm 7027101
1 Штук
RKM 820 FT 200 mm 7027105
1 Штук
RKM 830 FT 300 mm 7027107
1 Штук
RKM 840 FT 400 mm 7027109
1 Штук
RKM 850 FT 500 mm 7027111
1 Штук
RKM 860 FT 600 mm 7027113
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKM 840 FT / 7027109 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKM 840 FT / 7027109 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RKM 840 FT / 7027109 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKM 840 FT / 7027109 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RKM 840 FT / 7027109
Загрузить