Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7027439 / Крестообразное ответвление 85 FT
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 85 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Высота 85 mm Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 85x500 Размер B 500 mm Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,25 mm Ширина 500 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKM 850 FT / 7027111 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RKM 850 FT / 7027111 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RKM 850 FT / 7027111 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKM 850 FT / 7027111 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf