- Описание продукта
-
Описание продукта• крестообразный соединитель для монтажа изоляционных стержней;
• с болтами M10.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Крестовой соединитель Диаметр 40 mm Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 20 mm Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 20 mm Диаметр круглого провода, провод 2, макс. 20 mm Диаметр круглого провода, провод 2, мин. 20 mm Материал Алюминий Подключение Сплошной круг Размер 20mm Размеры
Длина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,5482 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,5482 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 101 IK / 5408296 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 101 IK / 5408296 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 101 IK / 5408296 , 0.10MB , pdfRoHS Декларация соответствия 101 IK / 5408296 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский