Кронштейн тоннельный на рейке, 8 полок

Артикул, номер 6006908 | EAN 4012196409198

6006908 / KTW 100 8 FT
800 mm
8 St.
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток для быстрой и простой прокладки кабеля в местах, где стандартная система кабельных лотков не может быть применена из-за нехватки места. Кабельный лоток имеет большую площадь и закругленный внешний кант для защиты кабеля.

В соответсвии со стандартом DIN VDE 0298-300 расстояние между опорами не должно превышать 0,8 м. 

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

F в кН на поддон 0,5 kN
Кол-во поддонов 8 St.
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Размер 800x200x123
Регулируемый нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 800 mm
Длина 198 mm
Размер L 800 mm
Ширина 122 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 12,1781 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,1781 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота Кол-во поддонов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KTW 100 8 FT 800 mm 8 St. 6006908
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KTW 100 8 FT / 6006908 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KTW 100 8 FT / 6006908 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия KTW 100 8 FT / 6006908 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KTW 100 8 FT / 6006908 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdf
Загрузить

KTW 100 8 FT / 6006908
Загрузить