Кровельный держатель проволоки для коньковой черепицы, 185-260 мм, для круглых проводников Rd 8-10

Артикул, номер 5202515 | EAN 4012195403036

5202515 / 132 K-VA
20 mm
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• Ширина настраивается в диапазоне 185-260 мм
• Нижняя часть из высококачественной нержавеющей стали (V2A) или из меди
• Держатель провода с бесступенчатой регулировкой
• Держатель провода из полиамида
• Быстрый монтаж с помощью винта
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода со скобой
Вид монтажа зажимной
Высота монтажа 20 mm
Диаметр провода макс. 10
Диаметр провода мин. 8
Диапазон зажима D макс. 260 mm
Диапазон зажима D мин. 185 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Посадка Rd 8-10 mm
Применение Конек/кромка
Размер 8mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 112 mm
Длина 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5453 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5453 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Высота монтажа Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
132 K-VA 20 mm Rd 8-10 mm 5202515
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 132 K-VA / 5202515 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 132 K-VA / 5202515 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 132 K-VA / 5202515 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 132 K-VA / 5202515 , 0.12MB , pdf

132 K-VA / 5202515
Загрузить