- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для листовых и лестничных лотков для больших расстояний, высота боковой стенки которых составляет 110 и 160 мм.
При повышенных ветровых нагрузках необходимы дополнительные средства фиксации.
Крышка шириной от 500 мм с рифленой поверхностью.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 6 St. Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 500x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 13 mm Длина 3000 mm Размер Н 15 mm Размер B 500 mm Размер L 3000 mm Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 42,8403 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 42,8403 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDRL 1116 50 A2 / 6227366 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDRL 1116 50 A2 / 6227366 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDRL 1116 50 A2 / 6227366 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDRL 1116 50 A2 / 6227366 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDRL 1116 50 A2 / 6227366 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский