Крышка

Артикул, номер 6227364 | EAN 4012195751311

3000 mm
1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для листовых и лестничных лотков для больших расстояний, высота боковой стенки которых составляет 110 и 160 мм.
При повышенных ветровых нагрузках необходимы дополнительные средства фиксации.

Крышка шириной от 500 мм с рифленой поверхностью.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 6 St.
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 400x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 13 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 15 mm
Размер B 400 mm
Размер L 3000 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 28,7408 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 28,7408 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDRL 1116 20 A2 3000 mm 200 mm 1,5 mm 6227360
3 м
WDRL 1116 30 A2 3000 mm 300 mm 1,5 mm 6227362
3 м
WDRL 1116 40 A2 3000 mm 400 mm 1,5 mm 6227364
3 м
WDRL 1116 50 A2 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6227366
3 м
WDRL 1116 60 A2 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6227368
3 м
Загрузки

Техническая спецификация WDRL 1116 40 A2 / 6227364 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDRL 1116 40 A2 / 6227364 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDRL 1116 40 A2 / 6227364 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDRL 1116 40 A2 / 6227364 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDRL 1116 40 A2 / 6227364 , 0.13MB , pdf

WDRL 1116 40 A2 / 6227364
Загрузить