Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7027802 / Крышка крестообразного ответвления FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 4 St. Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер B150mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 35 mm Размер Н 15 mm Размер B 150 mm Ширина 150 mm Ширина 6 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFK 150 FS / 7128622 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFK 150 FS / 7128622 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFK 150 FS / 7128622 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFK 150 FS / 7128622 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf