Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7027800 / Крышка крестообразного ответвления FS

Крышка для крестообразной секции FS

Артикул, номер 7128614 | EAN 4012196249435

Описание продукта
Описание продукта
Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 4 St.
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер B100mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 35 mm
Размер Н 15 mm
Размер B 100 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFK 100 FS 100 mm 7128614
1 Штук
DFK 150 FS 150 mm 7128622
1 Штук
DFK 200 FS 200 mm 7128630
1 Штук
DFK 300 FS 300 mm 7128657
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFK 100 FS / 7128614 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFK 100 FS / 7128614 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFK 100 FS / 7128614 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFK 100 FS / 7128614 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта DFK 100 FS / 7128614, 62.27 kB, jpg

DFK 100 FS / 7128614
Загрузить