Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7027802 / Крышка крестообразного ответвления FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 4 St. Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер B200mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер Н 15 mm Размер B 200 mm Ширина 8 in Ширина 200 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFK 200 FS / 7128630 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFK 200 FS / 7128630 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFK 200 FS / 7128630 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFK 200 FS / 7128630 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf