Крышка для проволочного лотка, защелкивающаяся A2

Артикул, номер 6001866 | EAN 4012196687848

3000 mm
0,8 mm
Описание продукта
Описание продукта
Защелкивающаяся крышка для проволочных лотков типа GR и GRM. Защищает кабели и провода от повреждений, загрязнений и влаги сверху. Предназначена для пищевой и химической промышленности.
При использовании крышек вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.

С поперечными желобками шириной от 400 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления защелкиваемый
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка да
Размер 200x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,8 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 0,59 in
Высота 15 mm
Длина 3000 mm
Размер B 198 mm
Ширина 198 mm
Ширина 7,8 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 9,062 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,062 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DGRR 50 A2 3000 mm 50 mm 0,8 mm 6001860
3 м
DGRR 100 A2 3000 mm 98 mm 0,8 mm 6001862
3 м
DGRR 150 A2 3000 mm 148 mm 0,8 mm 6001864
3 м
DGRR 200 A2 3000 mm 198 mm 0,8 mm 6001866
3 м
DGRR 300 A2 3000 mm 298 mm 0,8 mm 6001868
3 м
DGRR 400 A2 3000 mm 398 mm 0,8 mm 6001870
3 м
DGRR 500 A2 3000 mm 498 mm 0,8 mm 6001872
3 м
DGRR 600 A2 3000 mm 598 mm 0,8 mm 6001874
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Фиксатор крышки универсальный A2 Фиксатор крышки универсальный A2 DKU A2 6065600
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DGRR 200 A2 / 6001866 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DGRR 200 A2 / 6001866 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DGRR 200 A2 / 6001866 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DGRR 200 A2 / 6001866 , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

DGRR 200 A2 / 6001866
Загрузить