- Описание продукта
-
Описание продуктаЗащелкивающаяся крышка для проволочных лотков типа GR и GRM. Защищает кабели и провода от повреждений, загрязнений и влаги сверху. Предназначена для пищевой и химической промышленности.
При использовании крышек вне помещений необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.
С поперечными желобками шириной от 400 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления защелкиваемый Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Размер 600x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,8 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 15 mm Высота 0,59 in Длина 3000 mm Размер B 598 mm Ширина 598 mm Ширина 23,54 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 22,5408 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 22,5408 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DGRR 600 A2 / 6001874 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DGRR 600 A2 / 6001874 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DGRR 600 A2 / 6001874 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DGRR 600 A2 / 6001874 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Фиксатор крышки универсальный A2