Крышка для стойки подвода питания к электрооборудованию

Артикул, номер 6356915 | EAN 4012196471195

6356915 / MASD 90 FT
900 mm
112 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка с фиксатором для стоек подключения.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Стойка подведения питания к электрооборудованию
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 112x900
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Длина 900 mm
Размер Н 15 mm
Ширина 112 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,6521 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,6521 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MASD 90 FT 900 mm 112 mm 6356915
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MASD 90 FT / 6356915 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MASD 90 FT / 6356915 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MASD 90 FT / 6356915 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MASD 90 FT / 6356915 , 0.12MB , pdf

MASD 90 FT / 6356915
Загрузить