Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042413 / Крышка Т-образного/крестового соединения FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Количество шпингалетов 4 St. Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер Н 15 mm Размер B550mm Размер B 550 mm Размер R 148 mm Толщина листа 1,25 mm Ширина 550 mm Ширина 22 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFAA 550 FS / 7128517 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFAA 550 FS / 7128517 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFAA 550 FS / 7128517 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFAA 550 FS / 7128517 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf