Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных секций.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Конструкция для больших расстояний нет Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер B500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Размер B 500 mm Ширина 500 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LTD 500 R3 A2 / 6226166 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LTD 500 R3 A2 / 6226166 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LTD 500 R3 A2 / 6226166 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LTD 500 R3 A2 / 6226166 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LTD 500 R3 A2 / 6226166 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf