Указание: Этот товар снят с производства.

Крышка для Т-образной секции A2

Артикул, номер 6226168 | EAN 4012196535972

1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка с поворотными фиксаторами для закрытия Т-образных секций.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 45 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Прочность материала 1,25 mm
Размер B600
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Размер B 600 mm
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LTD 500 R3 A2 500 mm 1,25 mm 6226166
1 Штук
LTD 600 R3 A2 600 mm 1,25 mm 6226168
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LTD 600 R3 A2 / 6226168 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LTD 600 R3 A2 / 6226168 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LTD 600 R3 A2 / 6226168 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LTD 600 R3 A2 / 6226168 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LTD 600 R3 A2 / 6226168 , 0.13MB , pdf

LTD 600 R3 A2 / 6226168
Загрузить