Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6038650 / Крышка Т-образной секции DD
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 6 St. Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Прочность материала 1,25 mm Размер B500mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Размеры
Высота 35 mm Размер Н 15 mm Размер B 500 mm Размер R 148 mm Ширина 500 mm Ширина 20 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFT 500 DD / 7129408 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFT 500 DD / 7129408 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFT 500 DD / 7129408 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFT 500 DD / 7129408 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf