Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6038652 / Крышка Т-образной секции DD
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 6 St. Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Прочность материала 1,25 mm Размер B600mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Размеры
Высота 35 mm Размер Н 15 mm Размер B 600 mm Размер R 148 mm Ширина 24 in Ширина 600 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFT 600 DD / 7129424 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFT 600 DD / 7129424 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFT 600 DD / 7129424 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFT 600 DD / 7129424 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf