Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6038652 / Крышка Т-образной секции DD

Крышка для Т-образной секции DD

Артикул, номер 7129416 | EAN 4012196250639

1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 6 St.
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Прочность материала 1,25 mm
Размер B550mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Размер Н 15 mm
Размер B 550 mm
Размер R 148 mm
Ширина 22 in
Ширина 550 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFT 400 DD 400 mm 1,25 mm 7129386
1 Штук
DFT 500 DD 500 mm 1,25 mm 7129408
1 Штук
DFT 550 DD 550 mm 1,25 mm 7129416
1 Штук
DFT 600 DD 600 mm 1,25 mm 7129424
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFT 550 DD / 7129416 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFT 550 DD / 7129416 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFT 550 DD / 7129416 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFT 550 DD / 7129416 , 0.12MB , pdf

DFT 550 DD / 7129416
Загрузить