Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036974 / Крышка угловой секции 90° A2
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка угловой секции 90° с предварительно установленными зажимами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
Секция шириной 100 мм имеет угловую форму и отличается от изображения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Количество шпингалетов 3 St. Конец шарнира нет Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер B200mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,04 in Толщина листа 1 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 35 mm Размер Н 15 mm Размер B 200 mm Ширина 8 in Ширина 200 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFB 90 200 A2 / 7134916 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFB 90 200 A2 / 7134916 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFB 90 200 A2 / 7134916 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFB 90 200 A2 / 7134916 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf