Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036986 / Крышка угловой секции 90° A4
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка угловой секции 90° с предварительно установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
Секция шириной 100 мм имеет угловую форму и отличается от изображения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конец шарнира нет Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер B100mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,04 in Толщина листа 1 mm Размеры
Высота 35 mm Размер B 100 mm Ширина 100 mm Ширина 4 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFB 90 100 A4 / 7134982 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFB 90 100 A4 / 7134982 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFB 90 100 A4 / 7134982 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFB 90 100 A4 / 7134982 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf