Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036990 / Крышка угловой секции 90° A4

Крышка для угловой секции 90° A4

Артикул, номер 7134988 | EAN 4012195866640

1 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

Секция шириной 100 мм имеет угловую форму и отличается от изображения.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конец шарнира нет
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B200mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,04 in
Толщина листа 1 mm

Размеры

Высота 35 mm
Размер B 200 mm
Ширина 200 mm
Ширина 8 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFB 90 100 A4 100 mm 1 mm 7134982
1 Штук
DFB 90 200 A4 200 mm 1 mm 7134988
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFB 90 200 A4 / 7134988 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFB 90 200 A4 / 7134988 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFB 90 200 A4 / 7134988 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFB 90 200 A4 / 7134988 , 0.13MB , pdf

DFB 90 200 A4 / 7134988
Загрузить